Pendelrollenlager 240..-BE-XL-2VSR-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Dichtung beidseitig, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut (Teilenummern)

Pendelrollenlager 240..-BE-XL-2VSR-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Dichtung beidseitig, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 240..-BE-XL-2VSR-H40, symmetrisch mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24024-BE-XL-2VSR-H40
24024-BE-XL-2VSR-H40-C3
24024-BE-XL-2VSR-H40-C4
24026-BE-XL-2VSR-H40-C3
24026-BE-XL-2VSR-H40-C4
24028-BE-XL-2VSR-H40-C3
24030-BE-XL-2VSR-H40
24030-BE-XL-2VSR-H40-C4
24032-BE-XL-2VSR-H40-C4
24034-BE-XL-2VSR-H40-C4
24036-BE-XL-2VSR-H40-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

690.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18060120450000690000860CN5,3

690.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18060120450000690000860C35,3

711.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18060120450000690000860C45,3

751.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20069130570000860000780C37,83

774.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20069130570000860000780C47,807

868.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21069140590000930000740C38,766

989.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 225751506800001090000690CN10,38

1,018.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 225751506800001090000690C410,5

1,208.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 240801607700001240000640C412,6

1,400.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 260901709400001480000600C417,1

1,609.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28010018011300001770000550C322,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support