Pendelrollenlager 240..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut (Teilenummern)

Pendelrollenlager 240..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 240..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24034-BE-XL-H40

Teilenummer
24034-BE-XL-H40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

864.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 260 Breite B(mm) 90 Bohrungsdurchmesser(mm) 170
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 940000 Radiale Belastbarkeit(N) 1480000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 2380
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1540 Gewicht(kg) 17,098

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 240..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut, die Teilenummer ist 24034-BE-XL-H40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24034-BE-XL-H40.

Technischer Support