Pendelrollenlager 240..-B-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 240..-B-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 240..-B-MB, symmetrisch 3 Borde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24092-B-MB

Teilenummer
24092-B-MB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13,951.26 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 680 Breite B(mm) 218 Bohrungsdurchmesser(mm) 460
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 4750000 Radiale Belastbarkeit(N) 10600000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 790
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 405 Gewicht(kg) 274

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 240..-B-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, die Teilenummer ist 24092-B-MB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24092-B-MB.

Technischer Support