Kegelrollenlager-Satz 329..-XL-DF, X-Anordnung (Teilenummern)

Kegelrollenlager-Satz 329..-XL-DF, X-Anordnung
  • Mengenrabatt
Kegelrollenlager-Satz 329..-DF, X-Anordnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32944-XL-DF-A400-450
32944-XL-DF-A420-470
32956-XL-DF-A550-600
32956-XL-DF-A620-670
32960-XL-DF-A500-550
32960-XL-DF-A550-600
32960-XL-DF-A650-700
32964-XL-DF-A200-250
32964-XL-DF-A580-630
32968-XL-DF-A200-250
32968-XL-DF-A550-600
32972-XL-DF-A1700-2000
32972-XL-DF-A200-250
32972-XL-DF-A400-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Breite über Innenringe [2B]
(mm)
Breite über Außenringe [2T]
(mm)
Lagerluft Gewicht
(kg)

2,743.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3002201010000197000023701060102102A400-450 µm20,9

2,743.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3002201010000197000023701060102102A420-470 µm20,9

5,926.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380280151000030500001840770127127A550-600 µm41,8

5,926.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380280151000030500001840770127127A620-670 µm40,89

7,292.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420300201000041000001660660152152A500-550 µm64,6

7,292.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420300201000041000001660660152152A550-600 µm64,6

8,022.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420300201000041000001660660152152A650-700 µm64,6

9,844.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 440320215000045500001580600152152A200-250 µm68,5

9,844.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 440320215000045500001580600152152A580-630 µm68,5

11,598.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 460340218000047500001500560152152A200-250 µm72,1

11,598.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 460340218000047500001500560152152A550-600 µm72,1

13,277.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 480360215000047500001430540152152A1700-2000 µm75

13,277.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 480360215000047500001430540152152A200-250 µm75

13,277.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 480360215000047500001430540152152A400-450 µm75

Loading...

  1. 1

Technischer Support