Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23238-BE-XL-C2 |
23238-BE-XL-H151B |
23240-BE-XL-H151B-C3 |
23244-BE-XL-H151B-C3 |
23248-BE-XL-T50H-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Lagerluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,950.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340 | 120 | 190 | 1740000 | 2400000 | 1990 | 1070 | C2 | 46,18 | ||
1,914.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340 | 120 | 190 | 1740000 | 2400000 | 1990 | 1070 | CN | 46,195 | ||
2,282.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | 128 | 200 | 1940000 | 2700000 | 1870 | 1000 | C3 | 55,57 | ||
3,075.37 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 400 | 144 | 220 | 2380000 | 3300000 | 1700 | 880 | C3 | 77,58 | ||
3,819.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 440 | 160 | 240 | 2850000 | 4000000 | 1500 | 770 | C3 | 104,95 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Lagerluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften