Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
31305-H |
31306-H |
31307-A>A |
31307-H |
31308-H |
31309-H |
31310-A>A |
31310-H |
31311-H |
31312-H |
31313-H |
31314-H |
31315-H |
31316-H |
31317-H |
31318-H |
31326-X-XL |
31328-X-XL-P5-DF-A90-110 |
31330-X-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Höhe Außenring (mm) | Breite des Lagers [T] (mm) | Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 25 | 35200 | 38500 | 9600 | 17 | 13 | 18,25 | 7100 | 0,265 | ||
28.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 30 | 42800 | 46500 | 8240 | 19 | 14 | 20,75 | 6400 | 0,393 | ||
- | 33.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 35 | 60000 | 64000 | 9100 | 21 | 15 | 22.75 | 5700 | 0,509 | |
33.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 35 | 57000 | 64000 | 7280 | 21 | 15 | 22,75 | 5700 | 0,51 | ||
40.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 40 | 72200 | 83000 | 6400 | 23 | 17 | 25,25 | 5100 | 0,73 | ||
50.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | 91200 | 108000 | 5680 | 25 | 18 | 27,25 | 4650 | 0,96 | ||
- | 59.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 50 | 111000 | 125000 | 6500 | 27 | 19 | 29,25 | 4300 | 1,224 | |
59.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 50 | 105000 | 125000 | 5200 | 27 | 19 | 29,25 | 4300 | 1,209 | ||
72.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 55 | 117000 | 139000 | 4720 | 29 | 21 | 31,5 | 4100 | 1,56 | ||
88.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 60 | 139000 | 169000 | 4320 | 31 | 22 | 33,5 | 3800 | 1,92 | ||
108.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 65 | 155000 | 188000 | 4000 | 33 | 23 | 36 | 3650 | 2,35 | ||
133.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 70 | 178000 | 219000 | 3760 | 35 | 25 | 38 | 3450 | 2,88 | ||
165.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 75 | 193000 | 236000 | 3520 | 37 | 26 | 40 | 3300 | 3,79 | ||
210.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | 80 | 216000 | 270000 | 3320 | 39 | 27 | 42,5 | 3150 | 4,06 | ||
295.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 85 | 242000 | 300000 | 3120 | 41 | 28 | 44,5 | 3000 | 4,88 | ||
353.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 190 | 90 | 261000 | 325000 | 2960 | 43 | 30 | 46,5 | 2900 | 5,4 | ||
1,316.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 280 | 130 | 720000 | 790000 | 2950 | 66 | 44 | 72 | 1860 | 18,8 | ||
- | 5,251.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | 140 | - | - | - | 154 | - | - | - | 49,54 | |
1,991.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 320 | 150 | 930000 | 1040000 | 2550 | 75 | 50 | 82 | 1540 | 27,5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Breite des Innenringes [B](mm)
Höhe Außenring(mm)
Breite des Lagers [T](mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften