Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Systemhöhe [H] (mm) | Wagenbreite [B] (mm) | Wagengesamtlänge [L] (mm) | Tragzahl dyn. [C] (N) | Tragzahl stat. [C 0] (N) | Statisches Moment um X-Achse [M 0x] (Nm) | Statisches Moment um Y-Achse [M 0y] (Nm) | Statisches Moment um Z-Achse [M 0z] (Nm) | Vorspannung | Genauigkeit | Beschichtung | Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE? | Größenkennziffer | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | PROC | ja | 20 | - | 300 | |
274.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | PROC | ja | 20 | - | 300 | |
234.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
225.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
214.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
203.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
234.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
225.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
214.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
203.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
234.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G1 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
225.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G2 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
214.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
203.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G4 | Ohne | ja | 20 | - | 300 | |
274.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V1 | G3 | Ohne | - | 20 | 0,3 | - | |
274.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V2 | G3 | Ohne | - | 20 | 0,3 | - | |
234.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 27 | 44 | 71,4 | 13100 | 27000 | 332 | 240 | 240 | V0 | G1 | Ohne | - | 20 | 0,3 | - | |
282.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | PROC | ja | 25 | - | 470 | |
282.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | PROC | ja | 25 | - | 470 | |
243.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G1 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
231.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G2 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
219.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G3 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
209.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V0 | G4 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
243.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G1 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
231.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G2 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
219.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G3 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
209.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V1 | G4 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
243.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G1 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
231.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G2 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
219.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G3 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
209.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 31 | 48 | 83,3 | 17900 | 37000 | 510 | 395 | 395 | V2 | G4 | Ohne | ja | 25 | - | 470 | |
346.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | PROC | ja | 30 | 0,85 | - | |
346.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | PROC | ja | 30 | 0,85 | - | |
297.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G1 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
284.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G2 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
271.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G3 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
258.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V0 | G4 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
297.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G1 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
284.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G2 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
271.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G3 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
258.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V1 | G4 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
297.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G1 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
284.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G2 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
271.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G3 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
258.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 99 | 27500 | 55000 | 970 | 700 | 700 | V2 | G4 | Ohne | ja | 30 | 0,85 | - | |
284.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44 | 70 | 112 | 38000 | 72000 | 1465 | 1020 | 1020 | V1 | G3 | Ohne | - | 35 | 1,298 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Systemhöhe [H](mm)
Wagenbreite [B](mm)
Wagengesamtlänge [L](mm)
Tragzahl dyn. [C](N)
Tragzahl stat. [C 0](N)
Statisches Moment um X-Achse [M 0x](Nm)
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y](Nm)
Statisches Moment um Z-Achse [M 0z](Nm)
Vorspannung
Genauigkeit
Beschichtung
Wagen für Verwendung mit Abdeckbandschienen ADE?
Größenkennziffer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften