Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZM12
Teilenummer
|
---|
ZM12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser D (mm) | Höhe [h] (mm) | Anziehdrehmoment Gewindestift [M A] (Nm) | Bruchlast axial [F aB] (N) | Losbrechmoment [M L] (Nm) | Anziehdrehmoment Referenz [M AL] (Nm) | Massenträgheitsmoment [M M] (kg*cm²) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.37 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M12X1 | 22 | 8 | 1 | 38000 | 30 | 8 | 0,013 | - | 14,49 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Nutmuttern, ZM Series, die Teilenummer ist ZM12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZM12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Außendurchmesser D(mm)
Höhe [h](mm)
Anziehdrehmoment Gewindestift [M A](Nm)
Bruchlast axial [F aB](N)
Losbrechmoment [M L](Nm)
Anziehdrehmoment Referenz [M AL](Nm)
Massenträgheitsmoment [M M](kg*cm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZM100 |
ZM105 |
ZM110 |
ZM120 |
ZM125 |
ZM130 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser - Gewinde | Außendurchmesser D (mm) | Höhe [h] (mm) | Anziehdrehmoment Gewindestift [M A] (Nm) | Bruchlast axial [F aB] (N) | Losbrechmoment [M L] (Nm) | Anziehdrehmoment Referenz [M AL] (Nm) | Massenträgheitsmoment [M M] (kg*cm²) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M100X2 | 130 | 20 | 15 | 465000 | 425 | 250 | 28,6 | 0,83 | - | |||
251.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M105X2 | 140 | 22 | 20 | 495000 | 475 | 300 | 44,5 | 1,05 | - | |||
264.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M110X2 | 145 | 22 | 20 | 520000 | 510 | 350 | 50,1 | 1,166 | - | |||
295.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M120X2 | 155 | 24 | 20 | 580000 | 600 | 450 | 68,4 | 1,371 | - | |||
306.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M125X2 | 160 | 24 | 20 | 610000 | 640 | 500 | 76,1 | 1,33 | - | |||
324.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | M130X2 | 165 | 24 | 20 | 630000 | 700 | 550 | 84,3 | 1,51 | - |