Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, Geteilter Innenring (Teilenummern)

Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, Geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ304-XL-MPA-T42A
QJ304-XL-MPA-T42B
QJ305-XL-MPA-T42A
QJ306-XL-MPA-T42A
QJ307-XL-MPA-T42A
QJ310-XL-MPA-T42A
QJ311-XL-MPA-T42A
QJ312-XL-MPA-T42A
QJ313-XL-MPA-T42A
QJ314-XL-MPA-T42A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

49.62 €

1000 4 Arbeitstage 521520310001960028500 1/min10700 1/minAxialluft C2 (besondere)0,175

49.62 €

1000 4 Arbeitstage 521520310001960028500 1/min10700 1/minAxialluft CN (besondere)0,175

56.42 €

1000 4 Arbeitstage 621725435002850023300 1/min9000 1/minAxialluft C2 (besondere)0,273

65.05 €

1000 4 Arbeitstage 721930570003850019600 1/min7800 1/minAxialluft C2 (besondere)0,403

76.54 €

1000 4 Arbeitstage 802135610004650017900 1/min7200 1/minAxialluft C2 (besondere)0,56

137.38 €

1000 4 Arbeitstage 11027501150009200012500 1/min5400 1/minAxialluft C2 (besondere)1,317

166.88 €

1000 4 Arbeitstage 120295513300010800011400 1/min5000 1/minAxialluft C2 (besondere)1,685

204.06 €

1000 4 Arbeitstage 130316015200012600010400 1/min4700 1/minAxialluft C2 (besondere)2,11

232.35 €

1000 4 Arbeitstage 14033651710001450009600 1/min4450 1/minAxialluft C2 (besondere)2,59

277.48 €

1000 4 Arbeitstage 15035701980001650008900 1/min4200 1/minAxialluft C2 (besondere)3,136

Loading...

  1. 1

Technischer Support