Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, Geteilter Innenring (Teilenummern)

Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, Geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ307-XL-N2-MPA-T42A
QJ308-XL-N2-MPA-T42A
QJ309-XL-N2-MPA-T42A
QJ311-XL-N2-MPA-T42A
QJ312-XL-N2-MPA-T42A
QJ312-XL-N2-MPA-T42F
QJ314-XL-N2-MPA-T42A
QJ315-XL-N2-MPA-T42A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

79.77 €

1000 4 Arbeitstage 802135610004650017900 1/min7200 1/minAxialluft C2 (besondere)0,55

92.14 €

1000 4 Arbeitstage 902340840006200015400 1/min6400 1/minAxialluft CN (besondere)0,755

111.52 €

1000 4 Arbeitstage 10025451000007500013700 1/min5900 1/minAxialluft CN (besondere)0,98

174.57 €

1000 4 Arbeitstage 120295513300010800011400 1/min5000 1/minAxialluft CN (besondere)1,668

212.55 €

1000 4 Arbeitstage 130316015200012600010400 1/min4700 1/minAxialluft CN (besondere)2,1

212.55 €

1000 4 Arbeitstage 130316015200012600010400 1/min4700 1/minAxialluft CN (besondere)2,1

289.86 €

1000 4 Arbeitstage 15035701980001650008900 1/min4200 1/minAxialluft CN (besondere)3,134

308.26 €

1000 4 Arbeitstage 16037752290002040008300 1/min3900 1/minAxialluft CN (besondere)3,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support