Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing (Teilenummern)

Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ310-XL-N2-MPA
QJ312-XL-N2-MPA-C3
QJ313-XL-N2-MPA
QJ314-XL-N2-MPA
QJ314-XL-N2-MPA-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

125.26 €

1000 4 Arbeitstage 11027501150009200012500 1/min5400 1/minCN1,308

186.29 €

1000 4 Arbeitstage 130316015200012600010400 1/min4700 1/minC32,1

211.74 €

1000 4 Arbeitstage 14033651710001450009600 1/min4450 1/minCN2,605

253.48 €

1000 4 Arbeitstage 15035701980001650008900 1/min4200 1/minCN3,134

253.48 €

1000 4 Arbeitstage 15035701980001650008900 1/min4200 1/minC33,134

Loading...

  1. 1

Technischer Support