Vierpunktlager QJ10..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing (Teilenummern)

Vierpunktlager QJ10..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing
Vierpunktlager QJ10..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QJ1012-XL-MPA

Teilenummer
QJ1012-XL-MPA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

177.38 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 95 [B] Breite(mm) 18 Bohrungsdurchmesser(mm) 60
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 51000 Radiale Belastbarkeit(N) 52000 Drehzahlbegrenzung in U / min 14400 1/min
Ref. Drehzahl U / min 5800 1/min Gewicht(kg) 0,420

Sie befinden sich auf der Seite für Vierpunktlager QJ10..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist QJ1012-XL-MPA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ1012-XL-MPA.

Technischer Support