Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing (Teilenummern)

Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ212-XL-N2-MPA
QJ213-XL-N2-MPA
QJ214-XL-N2-MPA
QJ214-XL-N2-MPA-C3
QJ215-XL-N2-MPA
QJ216-XL-N2-MPA-C3
QJ217-XL-N2-MPA-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

115.17 €

1000 4 Arbeitstage 1102260940008700012300 1/min5400 1/minCN0,942

137.80 €

1000 4 Arbeitstage 120236510600010400011300 1/min4900 1/minCN1,2

154.35 €

1000 4 Arbeitstage 125247011800011400010700 1/min4700 1/minCN1,31

154.35 €

1000 4 Arbeitstage 125247011800011400010700 1/min4700 1/minC31,31

170.92 €

1000 4 Arbeitstage 130257512300012200010200 1/min4550 1/minCN1,425

200.83 €

1000 4 Arbeitstage 14026801360001370009400 1/min4250 1/minC31,728

263.89 €

1000 4 Arbeitstage 15028851580001600008800 1/min4050 1/minC32,2

Loading...

  1. 1

Technischer Support