Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing (Teilenummern)

Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ338-N2-MPA
QJ338-N2-MPA-C3
QJ340-N2-MPA-C3
QJ344-N2-MPA
QJ344-N2-MPA-C3
QJ348-N2-MPA
QJ348-N2-MPA-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

4,063.40 €

1000 4 Arbeitstage 4007819074000012500002850 1/min1320 1/minCN51,4

4,063.40 €

1000 4 Arbeitstage 4007819074000012500002850 1/min1320 1/minC351,4

5,535.05 €

1000 4 Arbeitstage 4208020075000012700002700 1/min1260 1/minC355,2

6,319.77 €

1000 4 Arbeitstage 4608822090000016500002430 1/min1080 1/minCN85,4

6,319.77 €

1000 4 Arbeitstage 4608822090000016500002430 1/min1080 1/minC377,1

10,035.66 €

1000 4 Arbeitstage 50095240103000019800002220 1/min950 1/minCN98,2

10,035.66 €

1000 4 Arbeitstage 50095240103000019800002220 1/min950 1/minC398,2

Loading...

  1. 1

Technischer Support