Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig (Teilenummern)

Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3309-BD-XL-2Z
3309-BD-XL-2Z-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radialluft

108.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage CN
-

108.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 100 [B] Breite(mm) 39,7 Bohrungsdurchmesser(mm) 45
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 72000 Radiale Belastbarkeit(N) 54000 Drehzahlbegrenzung in U / min 5500 1/min
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig Ref. Drehzahl U / min 6700 1/min Gewicht(kg) 1,36

Technischer Support