Schrägkugellager 38..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig (Teilenummern)

Schrägkugellager 38..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 38..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3801-B-TVH-HLC

Teilenummer
3801-B-TVH-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.85 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 21 [B] Breite(mm) 7 Bohrungsdurchmesser(mm) 12
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 2150 Radiale Belastbarkeit(N) 1520 Drehzahlbegrenzung in U / min 37500 1/min
Ref. Drehzahl U / min 18100 1/min Gewicht(kg) 0,009

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 38..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3801-B-TVH-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3801-B-TVH-HLC.

Technischer Support