Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | E (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 25 | 8 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 30 | 13 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 35 | 18 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 40 | 23 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 45 | 28 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 50 | 33 | ||
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 60 | 41 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 30 | 10 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 35 | 15 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 40 | 20 | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 45 | 25 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 50 | 30 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 60 | 38 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 70 | 48 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 80 | 58 | ||
4.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 90 | 68 | ||
5.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 100 | 78 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 35 | 11.5 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 40 | 16.5 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 45 | 21.5 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 50 | 26.5 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 60 | 34.5 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 70 | 44.5 | ||
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 80 | 54.5 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 90 | 64.5 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 100 | 74.5 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 40 | 11.5 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 45 | 16.5 | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 50 | 21.5 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 60 | 29.5 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 70 | 39.5 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 80 | 49.5 | ||
5.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 90 | 59.5 | ||
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 100 | 69.5 | ||
6.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 28.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 50 | 17.5 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 60 | 25.5 | ||
6.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 70 | 35.5 | ||
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 80 | 45.5 | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 90 | 55.5 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 100 | 65.5 | ||
8.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 120 | 85.5 | ||
7.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 60 | 19 | ||
7.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 70 | 29 | ||
8.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 80 | 39 | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 90 | 49 | ||
9.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 100 | 59 | ||
9.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 120 | 79 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde (M)
B=Gewindelänge(mm)
D1(mm)
E(mm)
K(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften