Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0819.6301230 |
K0819.6301630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 F7 | M12 | 23 | 1,8420 | ||
394.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 F7 | M16 | 20 | 1,7870 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Ausführung 1 | rechts | Benennung | Prisma |
---|---|---|---|---|---|
D min.(mm) | 50 | D max.(mm) | 600 | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften