Zylindergriffe / Kunststoff / selbsttätig rückschwenkend / Innengewinde (06328) (Teilenummern - CAD Download)

Zylindergriffe / Kunststoff / selbsttätig rückschwenkend / Innengewinde (06328)
· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06328-408

Teilenummer
06328-408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde-Nenn-Ø M M8 Grifflänge(mm) 82 Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Stahl Größe 4 A(mm) 16
A1(mm) 9 D1=Außendurchmesser(mm) 25 D2(mm) 26
D3(mm) 5.5 H(mm) 29 L=Grifflänge(mm) 70.5
L3(mm) 98.5 T(mm) 6.5

Sie befinden sich auf der Seite für Zylindergriffe / Kunststoff / selbsttätig rückschwenkend / Innengewinde (06328), die Teilenummer ist 06328-408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06328-408.

Technischer Support