Kreuzgriffe mit Gewinde aufgebohrt / DIN 6335 / Form D / Aluminium (06156) (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe mit Gewinde aufgebohrt / DIN 6335 / Form D / Aluminium (06156)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Universell einsetzbar

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06156-404008
06156-4040082
06156-405010
06156-4050102
06156-406312
06156-4063122
06156-408016
06156-4080162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

6.49 €

1 4 Arbeitstage M840gleitgeschliffen148.42515

10.98 €

1 4 Arbeitstage M840poliert148.42515

7.60 €

1 4 Arbeitstage M1050gleitgeschliffen1810.53218

12.45 €

1 4 Arbeitstage M1050poliert1810.53218

10.35 €

1 4 Arbeitstage M1263gleitgeschliffen25134022

15.95 €

1 4 Arbeitstage M1263poliert25134022

15.30 €

1 4 Arbeitstage M1680gleitgeschliffen25175028

21.51 €

1 4 Arbeitstage M1680poliert25175028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form D

Technischer Support