Kreuzgriffe mit Sackloch / DIN 6335 / Form G / Sackloch (06180) (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe mit Sackloch / DIN 6335 / Form G / Sackloch (06180)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form G: Sackloch

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06180-405
06180-406
06180-408
06180-410
06180-412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)

0.51 €

1 4 Arbeitstage 2551216812

0.66 €

1 4 Arbeitstage 32614201015

1.12 €

1 4 Arbeitstage 40818251318

1.30 €

1 4 Arbeitstage 501022322021

2.10 €

1 4 Arbeitstage 631226402525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert
Form G

Technischer Support