Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | L=Gewindelänge (mm) | Colour Cap | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0060 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0065 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0072 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0080 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0080 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0100 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0060 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0066 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0072 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0080 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0080 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0100 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0060 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0066 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0071 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0080 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0080 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0100 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0060 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0066 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0071 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0080 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0080 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0100 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0090 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0100 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0120 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0120 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0130 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 0.0140 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0070 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0080 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0115 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0100 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0132 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0120 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0070 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0080 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0114 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0100 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0132 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0120 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0070 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0080 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0116 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0100 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0132 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 0.0120 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0090 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0100 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0120 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0120 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0130 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 0.0140 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0090 | ||
1.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0100 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0120 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0120 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0130 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 0.0140 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Component material | Edelstahl | DIN | ähnlich DIN 6336 |
---|---|---|---|---|---|
Form | L | Item | Sterngriff | Main colour | schwarz |
Main material | Thermoplast | Thread type | Außengewinde | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
L=Gewindelänge(mm)
Colour Cap
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften