Sterngriffe ohne Buchse / DIN 6336 / Form G (06220) (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe ohne Buchse / DIN 6336 / Form G (06220)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form G: ohne Buchse

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-305
06220-3055
06220-3056
06220-3057
06220-306
06220-3065
06220-3066
06220-3067
06220-308
06220-3085
06220-3086
06220-3087
06220-310
06220-3105
06220-3106
06220-3107
06220-312
06220-3125
06220-3126
06220-3127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D=Bohrung
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)

0.39 €

1 4 Arbeitstage 25schwarz51216810

0.39 €

1 4 Arbeitstage 25lichtgrau RAL 703551216810

0.39 €

1 4 Arbeitstage 25verkehrsrot RAL 302051216810

0.39 €

1 4 Arbeitstage 25rapsgelb RAL 102151216810

0.43 €

1 4 Arbeitstage 32schwarz614201010

0.43 €

1 4 Arbeitstage 32lichtgrau RAL 7035614201010

0.43 €

1 4 Arbeitstage 32verkehrsrot RAL 3020614201010

0.43 €

1 4 Arbeitstage 32rapsgelb RAL 1021614201010

0.57 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz818251314

0.57 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 7035818251314

0.57 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020818251314

0.57 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 1021818251314

0.80 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz1022321714

0.80 €

1 4 Arbeitstage 50lichtgrau RAL 70351022321714

0.80 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsrot RAL 30201022321714

0.80 €

1 4 Arbeitstage 50rapsgelb RAL 10211022321714

1.20 €

1 4 Arbeitstage 63schwarz1226402118

1.20 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 70351226402118

1.20 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 30201226402118

1.20 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 10211226402118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form G

Technischer Support