Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06220-808 |
06220-810 |
06220-813 |
06220-816 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | SW=Schlüsselweite (mm) | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 14 | 20 | 10 | 8 | 5 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 18 | 25 | 13 | 10 | 10 | ||
0.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 22 | 32 | 17 | 13 | 10 | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 26 | 40 | 21 | 16 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Deckel | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
SW=Schlüsselweite(mm)
T7
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften