Fünfsterngriffe mit Außengewinde (06853) (Teilenummern - CAD Download)

Fünfsterngriffe mit Außengewinde (06853)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06853-320615
06853-400816
06853-501020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.95 €

1 4 Arbeitstage M632115171215

2.48 €

1 4 Arbeitstage M84021820.514.516

3.46 €

1 4 Arbeitstage M1050320251820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Form L

Technischer Support