Hersteller-Teilenummer: 65399532
Marke: MÄDLER
Preis: 2.78 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Typ: MB 1
Passend zu: KM 1
Ø d1: 12 mm
Ø d2: 25 mm
Ø d3: 17 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
65399532
Teilenummer
|
---|
65399532 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Passend zu | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | s (mm) | e (mm) | f (mm) | b 1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 1 | KM 1 | 12 | 25 | 17 | 1,00 | 3 | 10,5 | 3 | 2 |
Loading...
Ausführung | Muttern inkl. Zahnscheibe | Werkstoff | Edelstahl (1.4301) | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsbleche DIN 5406 für Nutmuttern DIN 981, Edelstahl, die Teilenummer ist 65399532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65399532.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Passend zu
Ø d1(mm)
Ø d2(mm)
Ø d3(mm)
s(mm)
e(mm)
f(mm)
b 1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
65399530 |
65399534 |
65399537 |
65399540 |
65399544 |
65399548 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | Passend zu | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | s (mm) | e (mm) | f (mm) | b 1 (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 0 | KM 0 | 10 | 21 | 13,5 | 1,00 | 3 | 8,5 | 3 | 1 | |
2.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 2 | KM 2 | 15 | 28 | 21 | 1,00 | 4 | 13,5 | 4 | 3 | |
2.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 3 | KM 3 | 17 | 32 | 24 | 1,00 | 4 | 15,5 | 4 | 3 | |
3.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 4 | KM 4 | 20 | 36 | 26 | 1,00 | 4 | 18,5 | 4 | 4 | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 5 | KM 5 | 25 | 42 | 32 | 1,25 | 5 | 23,0 | 5 | 6 | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 6 | KM 6 | 30 | 49 | 38 | 1,25 | 5 | 27,5 | 5 | 8 |