Hersteller-Teilenummer: 65342800
Marke: MÄDLER
Preis: 26.07 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewindegröße x Steigung d1: M 8x0,75 mm
Außendurchmesser d2 -0,5: 16 mm
d3-0,5: 12 mm
g-0,5: 13 mm
b+/-0,2: 3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
65342800
Teilenummer
|
---|
65342800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße x Steigung d1 (mm) | Außendurchmesser d2-0,5 (mm) | d3-0,5 (mm) | g-0,5 (mm) | b+/-0,2 (mm) | t (mm) | h (mm) | Breite B (mm) | Tol. B (mm) | Rundlauf axial x (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8x0,75 | 16 | 12 | 13 | 3 | 1,5 | 4,3 | 5,3 | ±0,3 | 0,05 | 4,1 |
Loading...
Ausführung | Muttern inkl. Zahnscheibe | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Nutmuttern UW mit Sicherungseinlage, Stahl, die Teilenummer ist 65342800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65342800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße x Steigung d1(mm)
Außendurchmesser d2 -0,5(mm)
d3-0,5(mm)
g-0,5(mm)
b+/-0,2(mm)
t(mm)
h(mm)
Breite B(mm)
Tol. B(mm)
Rundlauf axial x(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
65343000 |
65343200 |
65343400 |
65343700 |
65344000 |
65344400 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewindegröße x Steigung d1 (mm) | Außendurchmesser d2-0,5 (mm) | d3-0,5 (mm) | g-0,5 (mm) | b+/-0,2 (mm) | t (mm) | h (mm) | Breite B (mm) | Tol. B (mm) | Rundlauf axial x (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10x0,75 | 18 | 13 | 14,4 | 3 | 1,8 | 4 | 5,2 | ±0,3 | 0,05 | 4,5 | |
13.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12x1 | 22 | 17 | 18,4 | 3 | 1,8 | 4 | 5,4 | ±0,3 | 0,05 | 8,0 | |
14.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 15x1 | 25 | 21 | 21,4 | 4 | 1,8 | 5 | 6,5 | ±0,5 | 0,05 | 12,0 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 17x1 | 28 | 24 | 24,2 | 4 | 1,9 | 5 | 6,4 | ±0,5 | 0,05 | 13,0 | |
15.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20x1 | 32 | 26 | 28,4 | 4 | 1,8 | 6 | 7,7 | ±0,5 | 0,05 | 23,0 | |
21.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 25x1,5 | 38 | 32 | 34 | 5 | 2,0 | 7 | 9,1 | ±0,5 | 0,05 | 36,0 |