Hersteller-Teilenummer: 65399500
Marke: MÄDLER
Preis: 47.88 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewindegröße x Steigung d1: M 10x1 mm
Außendurchmesser d2h12: 125 mm
d3: 116 mm
Bh11: 10 mm
b: 11 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
65399500
Teilenummer
|
---|
65399500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße x Steigung d1 (mm) | Außendurchmesser d2h12 (mm) | d3 (mm) | Bh11 (mm) | b (mm) | tmin. (mm) | x (mm) | Anzahl der Nuten | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10x1 | 125 | 116 | 10 | 11 | 4,3 | 0,05 | 6 | 299 |
Loading...
Ausführung | Muttern | Werkstoff | Edelstahl (1.4301) | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Nutmuttern DIN 70852, Edelstahl, die Teilenummer ist 65399500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65399500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße x Steigung d1(mm)
Außendurchmesser d2h12(mm)
d3(mm)
Bh11(mm)
b(mm)
tmin.(mm)
x(mm)
Anzahl der Nuten
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
65399501 |
65399502 |
65399503 |
65399504 |
65399505 |
65399506 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewindegröße x Steigung d1 (mm) | Außendurchmesser d2h12 (mm) | d3 (mm) | Bh11 (mm) | b (mm) | tmin. (mm) | x (mm) | Anzahl der Nuten | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12x1,5 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | 0,04 | 4 | 7 | |
4.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 14x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | 0,04 | 4 | 10 | |
4.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | 0,04 | 4 | 11 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 18x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | 0,04 | 4 | 16 | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | 0,04 | 4 | 17 | |
5.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 22x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | 0,04 | 4 | 19 |