LED-Ringlicht (PJ-H30) (Teilenummern)

LED-Ringlicht (PJ-H30)
Durch die LED-Beleuchtung wird der Kontrast der projizierten Werkstückbilder hervorgehoben und eine stereoskopische und scharfe Betrachtung ermöglicht. Das projizierte Bild bietet eine hohe Farbreproduktion, die mit der vorhandenen Halogen-Oberflächenbeleuchtung nicht erreicht wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

172-501

Teilenummer
172-501
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,434.21 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leichte Ausführung Sichtbares Licht Emittierte Farbe Weiß Leistungsaufnahme(W) 12 V / 17,4 W (Netzkabel separat erhältlich)
Kompatible Modelle PJ-H30 (10x-Objektiv mit C-Mount, Objektive 10x und 20x)  Illumination Angle(degree) 52 Illumination Source LED 
LED-Lebensdauer (Referenz)  30.000 H Modell LED-Ringlicht für Profilprojektoren (PJ-H30) 

Sie befinden sich auf der Seite für LED-Ringlicht (PJ-H30), die Teilenummer ist 172-501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 172-501.

Technischer Support