Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K550356-10 |
K551350 |
K551351 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Gewinde 1 | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.29 € | 1 | 60 Arbeitstage | Befestigungsplatte 25 mmZur Aufnahme der Schubstangenspanner vertikal und horizontal, M4. | M4 | 1 | |||
503.29 € | 1 | 60 Arbeitstage | Montageplatte für MRS400570 x 540 x 15 mmAus hartcoatiertem Aluminium mit Befestigungsgewinde M8.Raster 22/10/250 mm | - | - | |||
656.05 € | 1 | 60 Arbeitstage | Montageplatte für MRS600730 x 700 x 15 mmAus hartcoatiertem Aluminium mit Befestigungsgewinde M8.Raster 50 mm | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Gewinde 1
Menge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften