Glasmaßstab mit geringer Ausdehung , JCSS Zertifikat (Teilenummern)

Glasmaßstab mit geringer Ausdehung , JCSS Zertifikat
Hochpräziser Glasmaßstab - hergestellt in der Mitutoyo Linear Scale ProduktionHochgenaues Messsystem zur Prüfung optischer Messsysteme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
182-501-60
182-502-60
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Messbereich
(mm)

6,176.32 €

1 60 Arbeitstage 0,750 - 250

12,134.21 €

1 60 Arbeitstage 1,80 - 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (0,5+L/1000) µmL = Messlänge (mm) Skalenteilung(mm) 1 Zoll/Metrisch Metrisch
Material Glas mit geringer Ausdehnung Längenausdehnungskoeffizent (0±0,02) x 10-6/K Stärke der Teilstriche(µm) 4

Technischer Support