Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21322-2143134
B=Breite(mm) | 41 | L=Länge(mm) | 170 | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Ausführung 1 | Festlager | Benennung | Rollenführungswagen |
H1(mm) | 13.7 | B1(mm) | 43 | B2(mm) | 41.9 |
L1(mm) | 134 | D(mm) | M8 | A1(mm) | 114 |
E(mm) | 10 | C0Y(N) | 5500 | C0Z(N) | 1570 |
H(mm) | 37 | Größe | 43 | Mx(Nm) | 23.6 |
My(Nm) | 60 | Mz(Nm) | 104.5 | C dynamisch(N) | 12280 |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.4422 |
Sie befinden sich auf der Seite für Festlager (21322-2143134), die Teilenummer ist 21322-2143134.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21322-2143134.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften