Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01265-0040151 |
01265-0050201 |
01265-0063251 |
01265-008030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Höhe | B1 | C | D | E | E1 | G | H | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,378.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 553 | 550 | 55 | 151±0.2 | 200 | 75.5±0.2 | 20 | 50 | 183.0000 | ||
5,769.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 653 | 650 | 75 | 201±0.2 | 250 | 101.5±0.2 | 20 | 50 | 317.0000 | ||
8,609.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 803 | 800 | 100 | 251±0.2 | 315 | 125.5±0.2 | 25 | 55 | 537.0000 | ||
11,550.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 803 | 800 | 135 | 301±0.2 | 400 | 150.5±0.2 | 25 | 60 | 726.0000 |
Loading...
Benennung | Aufspannwinkel | Material Grundkörper | Grauguss | Ausführung 1 | doppelseitig |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | ohne Bohrung | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Höhe
B1
C
D
E
E1
G
H
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften