Sperrriegel, Form F, mit Riegelkappe (03099-10) (Teilenummern - CAD Download)

Sperrriegel, Form F, mit Riegelkappe (03099-10)
· Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen

· Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff

· Glatte Hülse, Verbindungsmöglichkeit über Passhülse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03099-10-090410
03099-10-09041016
03099-10-0904102
03099-10-09041084
03099-10-09041086
03099-10-09041087
03099-10-09041088
03099-10-090510
03099-10-090512
03099-10-09051016
03099-10-0905102
03099-10-09051084
03099-10-09051086
03099-10-09051087
03099-10-09051088
03099-10-09051216
03099-10-0905122
03099-10-09051284
03099-10-09051286
03099-10-09051287
03099-10-09051288
03099-10-090610
03099-10-090612
03099-10-090616
03099-10-09061016
03099-10-0906102
03099-10-09061084
03099-10-09061086
03099-10-09061087
03099-10-09061088
03099-10-09061216
03099-10-0906122
03099-10-09061284
03099-10-09061286
03099-10-09061287
03099-10-09061288
03099-10-09061616
03099-10-0906162
03099-10-09061684
03099-10-09061686
03099-10-09061687
03099-10-09061688
03099-10-090812
03099-10-090816
03099-10-090820
03099-10-09081216
03099-10-0908122
03099-10-09081284
03099-10-09081286
03099-10-09081287
03099-10-09081288
03099-10-09081616
03099-10-0908162
03099-10-09081684
03099-10-09081686
03099-10-09081687
03099-10-09081688
03099-10-09082016
03099-10-0908202
03099-10-09082084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1 Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

15.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110.94.94101639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102110.94.94101639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200410.94.94101639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010.94.94101639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603210.94.94101639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501710.94.94101639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703510.94.94101639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110.94.95101.3639.526.31480.0200

15.69 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702112.95.75121.3848.431.11480.0330

15.37 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102110.94.95101.3639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200410.94.95101.3639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010.94.95101.3639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603210.94.95101.3639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501710.94.95101.3639.526.31480.0200

15.37 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703510.94.95101.3639.526.31480.0200

15.69 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102112.95.75121.3848.431.11480.0330

15.69 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412.95.75121.3848.431.11480.0330

15.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302012.95.75121.3848.431.11480.0330

15.69 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603212.95.75121.3848.431.11480.0330

15.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501712.95.75121.3848.431.11480.0330

15.69 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703512.95.75121.3848.431.11480.0330

15.37 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702110.94.96101.8639.526.31480.0210

15.69 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702112.95.76121.8848.431.11480.0340

18.56 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116.676161.81062.341.535150.0790

15.37 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102110.94.96101.8639.526.31480.0210

15.37 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200410.94.96101.8639.526.31480.0210

15.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302010.94.96101.8639.526.31480.0210

15.37 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603210.94.96101.8639.526.31480.0210

15.37 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501710.94.96101.8639.526.31480.0210

15.37 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703510.94.96101.8639.526.31480.0210

15.69 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102112.95.76121.8848.431.11480.0340

15.69 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412.95.76121.8848.431.11480.0340

15.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302012.95.76121.8848.431.11480.0340

15.69 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603212.95.76121.8848.431.11480.0340

15.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501712.95.76121.8848.431.11480.0340

15.69 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703512.95.76121.8848.431.11480.0340

18.56 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102116.676161.81062.341.535150.0790

18.56 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200416.676161.81062.341.535150.0790

18.56 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016.676161.81062.341.535150.0790

18.56 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603216.676161.81062.341.535150.0790

18.56 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501716.676161.81062.341.535150.0790

18.56 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703516.676161.81062.341.535150.0790

15.69 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702112.95.78122.3848.431.11480.0350

18.56 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702116.678162.31062.341.535150.0800

21.51 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 702120.58.58202.31272.351.360200.1470

15.69 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102112.95.78122.3848.431.11480.0350

15.69 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412.95.78122.3848.431.11480.0350

15.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302012.95.78122.3848.431.11480.0350

15.69 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603212.95.78122.3848.431.11480.0350

15.69 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501712.95.78122.3848.431.11480.0350

15.69 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703512.95.78122.3848.431.11480.0350

18.56 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102116.678162.31062.341.535150.0800

18.56 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200416.678162.31062.341.535150.0800

18.56 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302016.678162.31062.341.535150.0800

18.56 €

1 4 Arbeitstage signalgrün RAL 603216.678162.31062.341.535150.0800

18.56 €

1 4 Arbeitstage verkehrsblau RAL 501716.678162.31062.341.535150.0800

18.56 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 703516.678162.31062.341.535150.0800

21.51 €

1 4 Arbeitstage rapsgelb RAL 102120.58.58202.31272.351.360200.1470

21.51 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200420.58.58202.31272.351.360200.1470

21.51 €

1 4 Arbeitstage verkehrsrot RAL 302020.58.58202.31272.351.360200.1470

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Thermoplast Benennung Sperrriegel Form F
Form-Typ mit Hülse, glatt und Kappe Ausführung 1 glatte Ausführung RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support