Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03083-08032 |
03083-12050 |
03083-16063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Gewinde | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | H (mm) | J (mm) | K (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 25 | 20 | 40 | 21 | M8 | 7 | 24.3 | 50 | 0.0871 | ||
39.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 40 | 32 | 60 | 36 | M12 | 12 | 41.6 | 100 | 0.4272 | ||
61.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 50 | 40 | 80 | 46 | M16 | 16 | 53.1 | 100 | 0.8913 |
Loading...
Benennung | Anschlag | Ausführung 1 | Verstellbar | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Gewinde
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
H(mm)
J(mm)
K(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften