Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt, inch (06451) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt, inch (06451)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06451-92A21
06451-92A31
06451-93A31
06451-93A41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

16.91 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

19.22 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Schwarz RAL 9005 Oberfläche Grundkörper Seidenmatt
Oberfläche Komponente Blank Ausführung 1 Mit schutzkappe Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja

Technischer Support