Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 3 verzahnung gefräst / edelstahl (22400) (Teilenummern - CAD Download)

Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 3 verzahnung gefräst / edelstahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

· Korrosionsbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-20-1130300012
22400-20-1130300015
22400-20-1130300020
22400-20-1130300024
22400-20-1130300025
22400-20-1130300030
22400-20-1130300040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

63.22 €

1 4 Arbeitstage 36121242270.2720

70.66 €

1 4 Arbeitstage 45121551350.4710

98.74 €

1 4 Arbeitstage 60142066450.8446

117.69 €

1 4 Arbeitstage 72162478501.1760

132.87 €

1 4 Arbeitstage 75162581601.3900

183.83 €

1 4 Arbeitstage 90163096601.8500

258.96 €

1 4 Arbeitstage 1202040126803.3100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 50 Modul 3 B=Breite 30
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support