Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 2.5 verzahnung gefräst / edelstahl (22400) (Teilenummern - CAD Download)

Stirnzahnrad gerade / form A mit nabe / modul 2.5 verzahnung gefräst / edelstahl (22400)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

· Korrosionsbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22400-20-1125250012
22400-20-1125250013
22400-20-1125250014
22400-20-1125250015
22400-20-1125250020
22400-20-1125250024
22400-20-1125250025
22400-20-1125250030
22400-20-1125250040
22400-20-1125250050
22400-20-1125250060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Teilkreisdurchmesser D2 max. N=Zähnezahl D D3 Gewicht (ERP)
(kg)

79.24 €

1 4 Arbeitstage 30101235220.1632

81.41 €

1 4 Arbeitstage 32.5101337.5250.2043

81.67 €

1 4 Arbeitstage 35101440280.2525

84.00 €

1 4 Arbeitstage 37.5101542.5300.2922

97.76 €

1 4 Arbeitstage 50122055400.5370

110.94 €

1 4 Arbeitstage 60142465450.7398

126.57 €

1 4 Arbeitstage 62.5142567.5500.8454

147.91 €

1 4 Arbeitstage 75143080551.1800

182.27 €

1 4 Arbeitstage 1001640105702.0660

217.94 €

1 4 Arbeitstage 1252050130803.0700

264.73 €

1 4 Arbeitstage 15020601551004.5700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 45 Modul 2.5 B=Breite 25
Form A Ausführung 1 gerade Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Stirnzahnrad Oberfläche Grundkörper blank Form-Typ mit Nabe
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support