Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05586-865
Material Grundkörper | Zink | Benennung | Steckschlüssel | Ausführung 1 | Dreikant 6.5 mm |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | D | 11.6 | RoHS | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0413 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüssel dreikant / form B (05586), die Teilenummer ist 05586-865.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05586-865.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften