Aluminiumprofile 45x60 Typ B (10160) (Teilenummern - CAD Download)

Aluminiumprofile 45x60 Typ B (10160)
· Für allgemeine Konstruktionen

· Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen

· Kratzfest und korrosionsgeschützt

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Warmausgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10160-104560X1000

Teilenummer
10160-104560X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.81 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 45 Profilgröße 45x60 Profilausführung Rechteckig
L=Länge(mm) 1000 H=Höhe(mm) 45 B=Breite(mm) 60
Ausführung 2 Type B Benennung Aluminiumprofil Profilfläche(cm²) 11.14
Iy(cm⁴) 22.66 Nutbreite(mm) 10 F1 max.(kN) 12
Typ B Ix(cm⁴) 37.55 Wx(cm³) 12.52
Wy(cm³) 10.07 RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 2.8860
Gewicht ca.(kg/m) 3.01

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofile 45x60 Typ B (10160), die Teilenummer ist 10160-104560X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10160-104560X1000.

Technischer Support