Griffstangen Form A, inch (06360) (Teilenummern - CAD Download)

Griffstangen Form A, inch (06360)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

· Universell

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06360-2A2X35
06360-2A2X50
06360-2A2X65
06360-2A3X50
06360-2A3X65
06360-2A3X80
06360-2A3X100
06360-2A4X65
06360-2A4X80
06360-2A4X100
06360-2A4X125
06360-2A5X80
06360-2A5X100
06360-2A5X125
06360-2A5X160
06360-12A2X35
06360-12A2X50
06360-12A2X65
06360-12A3X50
06360-12A3X65
06360-12A3X80
06360-12A3X100
06360-12A4X65
06360-12A4X80
06360-12A4X100
06360-12A4X125
06360-12A5X80
06360-12A5X100
06360-12A5X125
06360-12A5X160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffmaterial Oberfläche Grundkörper D=Durchmesser D1=Gewinde D2
(mm)
L=Schaftlänge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

4.61 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert81/4-202035918Nein0.0190

4.61 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert81/4-202050918Nein0.0290

4.79 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert81/4-202065918Nein0.0334

5.19 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert105/16-1825501322.5Nein0.0490

5.29 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert105/16-1825651322.5Nein0.0580

5.41 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert105/16-1825801322.5Nein0.0658

6.15 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert105/16-18251001322.5Nein0.1000

6.44 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert123/8-1632651529Nein0.0870

6.44 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert123/8-1632801529Nein0.0930

6.89 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert123/8-16321001529Nein0.1200

7.12 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert123/8-16321251529Nein0.1700

8.27 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert141/2-1336801633Nein0.1250

8.58 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert141/2-13361001633Nein0.1500

8.83 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert141/2-13361251633Nein0.2000

9.49 €

1 4 Arbeitstage StahlBrüniert141/2-13361601633Nein0.2500

5.41 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank81/4-202035918Ja0.0220

5.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank81/4-202050918Ja0.1000

5.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank81/4-202065918Ja0.1000

5.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank105/16-1825501322.5Ja0.0272

5.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank105/16-1825651322.5Ja0.0578

7.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank105/16-1825801322.5Ja0.0664

7.87 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank105/16-18251001322.5Ja0.0786

6.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank123/8-1632651529Ja0.0986

7.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank123/8-1632801529Ja0.1062

9.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank123/8-16321001529Ja0.0790

10.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank123/8-16321251529Ja0.1466

8.98 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank141/2-1336801633Ja0.1071

9.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank141/2-13361001633Ja0.1248

10.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank141/2-13361251633Ja0.1470

15.18 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank141/2-13361601633Ja0.2482

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Kugelform Material Komponente Duroplast
Farbe Komponente Schwarz Form A Form-Typ Kugelknopf
Benennung Griffstange Oberfläche Komponente Hochglanzpoliert RoHS Ja

Technischer Support