Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch (06160) (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form E, Gewindesackloch, inch (06160)
· Ausführung: gleitgeschliffen

· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form E: Gewindesackloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06160-5A2
06160-5A3
06160-5A4
06160-5A5
06160-5A6
06160-5A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 D2
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.82 €

1 4 Arbeitstage 1/4-203221101212150.0366

3.88 €

1 4 Arbeitstage 5/16-184026141415180.0601

5.08 €

1 4 Arbeitstage 3/8-165034201818210.1120

6.82 €

1 4 Arbeitstage 1/2-136342252022250.1984

11.19 €

1 4 Arbeitstage 5/8-118052302528320.3514

21.71 €

1 4 Arbeitstage 3/4-1010065383236400.7464

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Gusseisen Material Grundkörper Grauguss
Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen DIN DIN 6335 Form E
Benennung Kreuzgriff Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support