Scharniere schweißbar, Form B (27885) (Teilenummern - CAD Download)

Scharniere schweißbar, Form B (27885)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Schweißbarer Profilstahl

· Schmierbar über Schmiernippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27885-113080012
27885-116100012
27885-116120012
27885-118135012
27885-120150012
27885-120180012
27885-123200012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
A=Länge
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

8.00 €

1 4 Arbeitstage 8080161380.0817

9.01 €

1 4 Arbeitstage 1001002016100.1601

11.37 €

1 4 Arbeitstage 1201202016100.1895

14.09 €

1 4 Arbeitstage 13513522.518120.2680

15.64 €

1 4 Arbeitstage 15015025.520130.3726

18.89 €

1 4 Arbeitstage 1801802520140.4469

30.54 €

1 4 Arbeitstage 2002002923160.6703

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Werkstoff Stahl Material Komponente Stahl
Form B Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier aushängbar
Ausführung 1 Schweißbar Ausführung 2 Mit schmiernippel Befestigungsart Schweißbar

Technischer Support