Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27908-55671 |
27908-556711 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | farblos | nein | 0.0670 | ||
29.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | - | 0.0671 |
Loading...
A1 | 38 | Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 67 | B1 | 48 |
D | 6.3 | D1 | 18 | S | 4.5 |
A=Länge | 55 | Benennung | Federscharnier | Ausführung 1 | Feder schließend |
Produkttyp | Federscharnier | F1(N) | 5000 | F2(N) | 4200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften