Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl (06461) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, Gewindeeinsatz Edelstahl (06461)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-92062X15
06461-92062X20
06461-92062X25
06461-92062X30
06461-92062X40
06461-92062X50
06461-92062X60
06461-92082X15
06461-92082X20
06461-92082X25
06461-92082X30
06461-92082X40
06461-92082X50
06461-92082X60
06461-92102X20
06461-92102X25
06461-92102X30
06461-92102X40
06461-92102X50
06461-92102X60
06461-93082X20
06461-93082X25
06461-93082X30
06461-93082X40
06461-93082X50
06461-93082X60
06461-93102X20
06461-93102X25
06461-93102X30
06461-93102X40
06461-93102X50
06461-93102X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M620

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M620

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M620

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M620

14.64 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M620

14.64 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M620

14.64 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M620

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M820

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M820

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M820

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M820

14.64 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M820

14.64 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M820

14.64 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M820

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M1020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M1020

13.77 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M1020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M1020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M1020

14.64 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M1020

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5203M822

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5253M822

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5303M822

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5403M822

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5503M822

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5603M822

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5203M1022

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5253M1022

15.80 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5303M1022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5403M1022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5503M1022

16.68 €

1 4 Arbeitstage 80911116212241.5102454.558.5603M1022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper Reinorange RAL 2004 Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Ausführung 1 Mit Schutzkappe

Technischer Support