Koaxialstecker Serie BNC75Ω (Teilenummern)

Koaxialstecker Serie BNC75Ω
  • Mengenrabatt
The BNC connector features a bayonet lock connection system which is easily attached and detached, and is used in a wide range of communication and measurement applications. Nominal impedance is 75 Ω.

[Features]
· The BNC connector has a bayonet lock connection system which is easy to attach and detach, and is available with a nominal impedance of 50 Ω and 75 Ω (BNCC model).
· The cable size is also very adaptable and is being used for a wide range of communication and measurement applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
051-1363
051-7501
051-PT81A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerdrahtungsverfahren Passendes Kabel Menge der bestellten Einheiten
(Stück)

10.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Sonstige] Anzug3C-2V / 5C-2V-

4.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Crimp3C-2V-

5.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Crimp1,5C-2V100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe A B C A· B· C BNC75
paßender Sift / Kontakt Stecker Anzahl der Adern 1 Anwendung Für Kabel
Nennspannung(V) 500 Anschlussrichtung Gerader Stecker Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Impedanz(Ω) 75 Methode zum Entfernen Bajonettverschluss Frequenzbereich(GHz) 0–2,4

Technischer Support