Querverbinder (Klemmen) , geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm: 46.00, Isoliert: Nein, 192 A, silbergrau

Querverbinder (Klemmen) , geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm: 46.00, Isoliert: Nein, 192 A, silbergrau

Standard-Stückpreis:
14.02
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Grau
  • Farbe
    Grau
  • Modell
    Querverbinder
  • Anzahl der überbrückten Klammern
    3
  • Bemessungsstrom In
    192
  • Isoliert
    Nein
  • Mit Stoßsicherung
    Nein
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Modularer Abstand
    46
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
14.02

1393020000
Teilenummer : 1393020000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Grau
  • Farbe
    Grau
  • Modell
    Querverbinder
  • Anzahl der überbrückten Klammern
    3
  • Bemessungsstrom In
    192
  • Isoliert
    Nein
  • Mit Stoßsicherung
    Nein
  • Montagemethode
    Schraubbar
  • Modularer Abstand
    46

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support