Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-1903128-4
Teilenummer
|
---|
1-1903128-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Eigenschaften | Ausführung | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Farbe | Taste | Beschichtung | Serie | Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit (Mal) | Maximaler Kontaktwiderstand (mΩ) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Hinweis | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 28 | Plattenmontage | 3 | 125 | Crimp | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | 2.0 | 22 ~ 30 | Schwarz | X | NA | D-1100D | - | 20 | –55 bis +105 | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Dynamisch |
---|---|---|---|---|---|
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie D1000, die Teilenummer ist 1-1903128-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-1903128-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Anwendung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Eigenschaften
Ausführung
Rastermaß(mm)
Farbe
Taste
Beschichtung
Serie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1-1827581-4 |
1-1827583-2 |
1-1827862-0 |
1-1903128-6 |
1-1903128-7 |
1-1903129-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Eigenschaften | Ausführung | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Farbe | Taste | Beschichtung | Serie | Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit (Mal) | Maximaler Kontaktwiderstand (mΩ) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Hinweis | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | 5 | 250 | Lötmittel | Gerade | Hochspannungs-Modularausführung | Stiftleiste | 3.5 | 18 ~ 30 | Schwarz | X | Gold 0,38 μm | D-1500T | 50 | 20 | –55 bis +105 | Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat (1,27 μm) oberer Kontakt vergoldet (0,38 μm) Zapfen verzinnt (2,0 μm) | |
1.89 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Für PCB | 5 | 250 | Lötmittel | Winkel | Hochspannungs-Modularausführung | Stiftleiste | 3.5 | 18 ~ 30 | Schwarz | X | Gold 0,38 μm | D-1500T | 50 | 20 | –55 bis +105 | Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: Kupferlegierung | - | |
1.12 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Kabelanschluss | 3 | 125 | Crimp | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | 2.0 | 22 ~ 30 | Schwarz | X | NA | D-1100D | - | 20 | –55 bis +105 | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
1.43 € | 3 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 32 | Plattenmontage | 3 | 125 | Crimp | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | 2.0 | 22 ~ 30 | Schwarz | X | NA | D-1100D | - | 20 | –55 bis +105 | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | ||
1.89 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 34 | Plattenmontage | 3 | 125 | Crimp | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | 2.0 | 22 ~ 30 | Schwarz | X | NA | D-1100D | - | 20 | –55 bis +105 | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - | |
0.66 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 2 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Crimp | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Gehäuse | 2.5 | 18 ~ 30 | Schwarz | X | NA | D-1200S | - | 20 | –55 bis +105 | UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT | - |