Serie ZDU (Dach)
- Standard-Stückpreis:
-
1.28 €
- Lieferzeit:
-
4 Arbeitstage
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Verkabelungsverfahren
- Feder
-
- Teile/Vollständige Produkte
- Einzelteile
-
- Anzahl der Pole(Pol)
- 1
-
- Anzahl der Ein- / Ausgänge
- 1 zu 2
-
- Nennstrom (IEC)(A)
- 32
-
- Nennstrom (UL)(A)
- 33
-
- Typ
- Leiteranschlussklemme
-
- Eigenschaften
- Keine
-
- Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
- 6.1
-
- Halsband
- Dunkjelbeige
-
- Nennleitungsgröße(mm2)
- 4
-
- Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
- 0.13 bis 6
-
- Modell
- ZDU4-2/3AN
-
- Abdeckung im Lieferumfang enthalten
- Keine
-
- Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
- 0.6 x 3.5
-
- Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
- 10
-
- Stoßspannungsfestigkeit(kV)
- 8