Größe 4: Doppelte Verriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube
  • Mengenrabatt

Größe 4: Doppelte Verriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube

Standard-Stückpreis:
11.02
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 10B TSBU 1M20G
  • Hinweis
    Für seitliche Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    M20
  • Höhe
    52 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 10
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
11.02

1787560000
Teilenummer : 1787560000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 10B TSBU 1M20G
  • Hinweis
    Für seitliche Kabel
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    M20
  • Höhe
    52 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 10

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support